LS16-25

Lineaire slede
Serie LS
- Nauwkeurige profielgeleiding
De lineaire slede met kogelrotatie en afstroper garandeert een hoge precisie en een grote starheid - Gestandaardiseerde adapterplaat
Verminder uw productie-inspanning en koppel uw nageschakelde werktuigen op een gestandaardiseerde manier - Modulaire structuur
Hiermee kunt u verschillende eenheden direct met elkaar combineren en uw constructie-inspanning tot een minimum beperken
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Slag | 25 [mm] |
Drukkracht | 100 [N] |
Trekkracht | 85 [N] |
Zuigerdiameter | 16 [mm] |
Geleiderailgrootte | 9 [mm] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 9.6 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.32 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Lineaire geleiding met kogelrotatie en afstroper
Nauwkeurige en starre kogelrotatiegeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - Bevestigingssleuf
snelle en rendabele positionering van adapterplaten: Accessoires, Art.nr. AP...G - Energievoorziening
Alternatief aan verschillende zijden mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Positiebepaling voor geïntegreerde, plaatsbesparende positiebepaling met magneetveldsensor
- Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Aanslagschroef voor slagbegrenzing