WER3000LSI18-21-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Functie | Signaalstroom met afscherming |
Aantal contacten | 18+1 |
Aansluitschroefdraad | M23 |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Geschikt voor | Los deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Nominale stroom | 3 [A] |
Bedrijfsspanning | 60 [V] |
Connectietype | Bus |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 19 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI18-21-A | 18+1 | ronde connector | M23 | ![]() |