F035-09-006

Vloeistofdemper
Serie Piccolo Fluido
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant met vrijloop |
Demper Kracht | 12 [N] |
Demper Tolerantie | +3/-3 [N] |
Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 5 [mm] |
Demper veerretour | Nee |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7016 |
Demper Ø behuizing | 9.2 [mm] |
Behuizingslengte demper | 68 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 1.8 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Inkepingen |
Demper Verbinding zuigerstang | Paddestoelkop |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden