ZLF200-S-12F

Vlakke zuignap
Serie ZLF
- Diameter: 150 mm - 300 mm
- Uitstekende eigenschappen
- Voor de handling van gladde, vlakke werkstukken
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Verhoogde veiligheid door de dubbele lip
- Toepassingsgebieden
- Metaal
- Hout en composieten
- Steen
- Elektronica
Technische gegevens
Diameter | 200 [mm] |
Materiaal | Silicone |
Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
Hefkracht parallel bij -20 kPa | 65 [kg] |
Hefkracht parallel bij -60 kPa | 98 [kg] |
Hefkracht parallel bij -90 kPa | 149 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 150 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 154 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 224 [kg] |
Shore- Hardheid | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Rood |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 275 [cm³] |
Gewicht | 0.73 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden