NJ8-E2-01

Technische gegevens
GoedkeuringCE
BasisnormIEC 60947-5-2
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP68
FunctieweergaveJa
PolariteitsbeschermingJa
BedrijfsspanningsweergaveNee
KortsluitvastJa
AansluitingstypeKabel
Nominale bedrijfsspanning24 [V DC]
Nominale bedrijfsstroom200 [mA]
Nominale kortsluitstroom100 [A]
Bedrijfsspanning min.10 [V DC]
Bedrijfsspanning max.30 [V DC]
Elektrische uitvoeringDC, gelijkspanning
Belastingscapaciteit max.1 [μF]
Nullaststroom gedempt max.7 [mA]
Nullaststroom ongedempt max.2 [mA]
Restrimpeling max.10 [%]
SchakeluitgangPNP
Schakelfrequentie5000 [Hz]
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Spanningsverlies2,5 [V]
Aantrekmoment8.00 [Nm]
Montagelengte29,0 [mm]
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede3x0.14 [mm²]
Nominale werkafstand Sn2.00 [mm]
InstallatietypeVlak
BehuizingsmateriaalRoestvrij staal
Beveiligde schakelafstand Sa1,60 [mm]
Kabel-Ø D3.0 [mm]
Labellengte5 [m]
Werkelijke schakelafstand Sr2 [mm]
Sensor-Ø8 [mm]
Diepte30.0 [mm]
Omgevingstemperatuur-40 ... +85 [°C]
Materiaal van het actieve oppervlakPBT
Materiaal kabelmantelPUR