ADP-80-000035-A

Comfort APPs
- Adaptacja naszej techniki manipulacyjnej i ekosystemu end-of-arm MATCH w różnych robotach
- Pełna kontrola bezpośrednio na panelu Teach Pendant
- Ręczne sterowanie i zdefiniowane wstępnie funkcje programowania
- Konfigurację chwytaka przeprowadza się bezpośrednio na panelu Teach Pendant robota
Dane techniczne
Sterowanie | I/O |
Seria robotów | KR-Serie |
Opis | Aplikacja Comfort DIO/Analog do Kassow Robots KR |
Producent robotów | Kassow Robots |
Wersja | Oprogramowanie, dokumentacja |
Zawarte w SCM | Nie |
Konfiguracja chwytaka na | Roboty |
Opis / Schemat podłączenia
Opis:
- Aplikacja I/O Comfort – konfiguracja chwytaka na robocie – ADP-80-000035-A
Schemat podłączenia:
Pliki do pobrania
Instrukcja montażu i obsługi
Do pobrania