GG4040NC-B

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GG4000

  • Do mocowania czujników indukcyjnych
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Skok na szczękę90 [°]
Nominalna siła chwytania700 [N]
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną3.2 [Nm]
Moment chwytający przy zamykaniu przy 0°13 [Nm]
Siła chwytająca przy zamykaniu przy 0°700 [N]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.12 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających85 [mm]
Czas zamykania0.06 [s]
Czas otwierania0.11 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl24 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Wartość B10d10000000
Masa0.53 [kg]
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Element zaciskowy
Wyposażenie
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy kątem, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Śruba nastawy skoku
    • Skok otwarcia płynnie nastawiany
  2. Demontowana tuleja centrująca
    • Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Wpust sprawdzający
    • Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  5. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  7. Sprawdzanie pozycji
    • Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  8. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  9. Uszczelniony punkt obrotu
    • Do zastosowań w najcięższych warunkach.