MFS02-S-KHC-IL

Czujniki pola magnetycznego
Seria MFS

  • Czujnik położenia do wykrywania wielu pozycji tłoka w siłownikach pneumatycznych
  • ciągła detekcja położenia w zakresie do 50 mm
  • Wyjście danych analogowe lub przez IO-Link
  • długa żywotność, ponieważ element jest bezdotykowy i niezużywający się
Dane techniczne
Funkcja przełącznikaIO-Link/analog
PrzyłączePrzewód z wtyczką
Rozdzielczość0.01 [mm]
Wymagane natężenie pola magnetycznego2 ... 20 [mT]
Powtarzalność0.05 [mm]
Błąd liniowości0.3 [mm]
Napięcie robocze13 ... 30 [V DC]
Napięcie wyjściowe0 ... 10 [V]
Prąd ciągły≤200 [mA]
Pobór mocy maks.550 [mW]
Wykonanie elektryczneDC 4-punktowy
Spadek napięcia≤1,0 [V]
Konfigurowalna histerezaTak
Odporność na obciążenie min.2 [kΩ]
Teach-inTak
Konfigurowalna ścieżka przesuwuTak
Częstotliwość próbkowania1 [ms]
Opóźnienie gotowości0.175 [s]
Gwint przyłączeniowyM8
Liczba styków4
Liczba przewodów x przekrój przewodu4x0,08 [mm²]
Długość mocowania25,0 [mm]
Długość przewodu0.3 [m]
Sposób montażuOsiowy wylot kabla
Forma cylindrycznaWpust ceowy
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.10xØ
Masa0.054 [kg]
Materiał obudowyPA
Odporność na uderzenia i wibracje30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Zabezpieczenie przez zamianą biegunówTak
Wytrzymałość na zwarcieTak
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
EMC zgodnie z normą EN 60947-5-2Tak
Klasa ochronyIII
Wartość MTTFd358 [a]
Wartość TM20 [a]
Temperatura otoczenia-20 ... +70 [°C]
Interfejs komunikacyjnyIO-Link V1.1
Szczegóły interfejsu komunikacyjnegoCOM3
Długość danych procesowych32 [Bit]
Struktura danych procesu PozycjaBit 16 ... 31
Sygnał przełączania struktury danych procesowychBit 0 ... 7
Czas cyklu1 [ms]