ZK1030

Szczypce tnące
Seria ZK1000

  • Ekstremalnie lekkie
    Ten lekki produkt umożliwia często zastosowanie mniejszej osi przejazdu, co pozwala ograniczyć ogólny koszt zastosowania.
  • Z wbudowanym układem kontroli pola magnetycznego
    Jedne z niewielu szczypców tnących na rynku, których pozycję można kontrolować i przekazywać do układu sterowania w sposób bezpieczny dla procesu.
  • Tu decyduje klient!
    Do nadlewki czy drutu stalowego? Różnorodność możliwych geometrii cięcia oraz materiałów tnących pozwala zawsze znaleźć odpowiednie ostrze.
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna otwierająca O
  • IP30
  • Czujnik pola magnetycznego
Skok na szczękę2.1 [°]
Możliwa maks. Ø cięcia, tworzywo sztuczne2 [mm]
Możliwa maks. Ø cięcia, miedź1 [mm]
Możliwa maks. Ø cięcia, stal0.5 [mm]
Moment chwytający przy zamykaniu14 [Nm]
Czas zamykania0.01 [s]
Czas otwierania0.1 [s]
Ciśnienie robocze2 ... 6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl5 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP30
Wartość B10d5000000
Masa0.11 [kg]
Możliwa maks. Ø cięcia, drut fortepianowy0.3 [mm]
Tulejka wkręcana
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Tulejka wkręcana kątowa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Uchwyt czujnika
Wyposażenie
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Wkład tnący 15° do tworzywa sztucznego
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący 40° do tworzywa sztucznego
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący 0° do tworzywa sztucznego
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący do obcęgów do tworzywa sztucznego
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący 0° do stali
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący 25° do stali
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący ze stopu twardego 0° do stali
Wyposażenie
Szczegóły
Wkład tnący ze stopu twardego 25° do stali
Wyposażenie
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Wkład tnący
    • Z możliwością elastycznego stosowania dzięki dostosowanej indywidualnie do aplikacji geometrii ostrza
  2. Sprężyna powrotna
    • Do otwierania ostrzy
  3. Obejma mocująca
    • Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
  4. Czujnik pola magnetycznego
    • Do sprawdzania pozycji
  5. Napęd
    • Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
  6. Obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
  8. Doprowadzanie energii