S8-Y-4

Dane techniczne
Rodzaj przyłączeniaGniazdo/wtyk/gniazdo
Gwint przyłączeniowyM8-M8-M8
Typ przyłączaGniazdo / wtyk / gniazdo
Liczba styków4 / 3 / 3
WersjaŁącznik Y
BudowaZłącze wtykowe Y
Temperatura robocza maks.+90 [°C]
Temperatura robocza min.-30 [°C]
Masa0.18 [kg]
Rezystancja izolacji

≥108Ω

Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +90 [°C]
Materiał uszczelniającyFPM/FKM
Materiał uchwytutworzywo sztuczne, TPU, BU