WV1-4X8

Złącza skręcane kątowe wychylne
Seria WV

  • Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
  • Zgięte pod kątem i wychylane 
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowyG1/4"
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego8 [mm]
BudowaZłącza skręcane kątowe wychylne
Masa0.06 [kg]
Wymiar D114 [mm]
Wymiar i8 [mm]
Wymiar L121 [mm]
Wymiar L225.5 [mm]
Wymiar L38 [mm]
S17 [mm]