HF145-001-002

Wrzeciono silnikowe
Seria HF145-001
- Moc znamionowa S1: 7,5 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 6,1 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
- Automatyczna wymiana narzędzi
- IO-Link ready
Wyposażenie
Nadzorowanie prędkości obrotowej
Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
Uszczelka labiryntowa
Uszczelnienie pneumatyczne
Monitorowanie uchwytu narzędzia
Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
Złącze dla agregatów
Złącze dla osi C
Regulowanie wektorowe/cofanie
Czujnik przyspieszania
Ręczne zwalnianie narzędzia Push Button
Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
IO-Link
Dane techniczne
| Moc znamionowa S1 | 7.5 [kW] |
| Znamionowy moment obrotowy S1 | 6,1 [Nm] |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 24000 [1/min] |
| System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
| Obroty znamionowe | 11.77 [1/min] |
| Prąd znamionowy S1 | 15 [A] |
| Technologia silnika | Asynchroniczny |
| Liczba biegunów | 4 |
| Jednostka luzowania | pneumatyczne |
| Chłodzenie | Wentylator elektryczny |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 27 [kg] |