ZSV-18-3-DL

Zawór elektromagnetyczny
Seria ZSV
- Elastyczne użytkowanie
- Wysokie natężenie przepływu powietrza możliwe dzięki kompaktowej konstrukcji
- Prosta instalacja i niskie koszty utrzymania
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
Napięcie obciążenia | 24 [V DC] |
Ciśnienie robocze | 3 ... 7 [bar] |
Temperatura robocza | -18 ... +65 [°C] |
Masa | 0.025 [kg] |