ZGB130X220-24-FL1-P

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGB
- Wymiary: 130x220 mm – 130x1200 mm
- Potężny
- Przepływ objętościowy: 800 l/min - 2896 l/min
- Zużycie powietrza: 416 l/min - 832 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -75 kPa
- Kompatybilny z kubkami piankowymi i Magic Cup
- Następca serii ZGA z nowo opracowaną lekką obudową
Dane techniczne
Wymiary | 130x220 [mm] |
Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
Typ wkładu próżniowego | ZVCL302 |
Zawór sterujący przedmuchiwaniem | Tak |
Podłączenie przełącznika próżniowego | Wtyczka, M8, 4-stykowa |
Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
Poziomy i liczba wkładów próżniowych | 4 |
Wersja z zaworem sterowania powietrzem | NC |
Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Cyfrowy przełącznik próżniowy | Tak |
Złącze sprężonego powietrza | G1/4" wewnątrz |
Wysokość elementu uszczelniającego | 10 [mm] |
Podłączenie elektryczne zaworu elektromagnetycznego | Podłączenie kabla do wtyczki |
Poziom hałasu maks. | 65 [dB] |
Wzór otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø5 |
przepuszczalność powietrza | |
Zawór sterowania powietrzem | Tak |
Zużycie powietrza przy 6 bar | 416 [l/min] |
Zawór elektromagnetyczny | Tak |
Wyjście łączenia | PNP |
Napięcie | 24 [V] |
Liczba stopni Wkład próżniowy | 2 |
Typ zaworu chwytaka strefowego | Opór przepływu |
Filtr próżniowy | Tak |
Masa | 1.3 [kg] |
Przepływ objętościowy | 800 [l/min] |