ZGM50X400-31-FS1-A

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGM
- Wymiary: 16x108 mm – 50x600 mm
- Potężny
- Przepływ objętościowy: 41 l/min - 724 l/min
- Zużycie powietrza: 32 l/min - 208 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -92 kPa
- Kompatybilny z kubkami piankowymi i Magic Cup
- Podciśnieniowy system chwytania może być rozbudowywany modułowo
Dane techniczne
Wymiary | 50x400 [mm] |
Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
Typ wkładu próżniowego | ZVC303 |
Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 2 |
Poziomy i liczba wkładów próżniowych | 1 |
Wersja z zaworem sterowania powietrzem | NC |
Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Złącze sprężonego powietrza | G1/8" wewnątrz |
Wysokość elementu uszczelniającego | 8 [mm] |
Podłączenie elektryczne zaworu elektromagnetycznego | Podłączenie kabla do wtyczki |
Wzór otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø5 |
nieprzepuszczalny dla powietrza | |
Zawór sterowania powietrzem | Tak |
Zużycie powietrza przy 4 bar | 152 [l/min] |
Zawór elektromagnetyczny | Tak |
Napięcie | 24 [V] |
Liczba stopni Wkład próżniowy | 3 |
Typ zaworu chwytaka strefowego | Opór przepływu |
Filtr próżniowy | Tak |
Przepływ objętościowy | 341 [l/min] |