ZFCF80-N-12F

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Średnica: 30 mm – 125 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 80 [mm] |
Materiał | NBR |
Gwint przyłączeniowy | G1/2″ wewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 6.7 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 17.7 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 23.8 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 10.3 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 25.9 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 34.4 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Niebieskie |
Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
Pojemność | 36 [cm³] |
Masa | 0.062 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania