ZU15-S

Przyssawka płaska
Seria ZU

  • Średnica: 1,5 mm – 80 mm
  • Optymalna geometria
    • Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Półprzewodniki
    • Intralogistyka
    • Przemysł papierniczy i drukarski
Dane techniczne
Średnica15 [mm]
MateriałSilikon
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa0.35 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa0.55 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa0.6 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.35 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa0.85 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa1.12 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność0.5 [cm³]
Masa0.001 [kg]