Model poprzednika SF18

Ssawki
Seria V-SF

Dane osobowe
Wiadomość
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania20 [N]
Siła podnoszenia6 [N]
Pojemność1.8 [cm³]
Rodzaj przyłączenia1
Wymiar D118 [mm]
Wymiar D212 [mm]
Wymiar H min.11 [mm]
Wymiar H maks.18.7 [mm]