SF24
Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Ssawki
Seria V-SF
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 35 [N] |
Siła podnoszenia | 9.5 [N] |
Pojemność | 4.5 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 24 [mm] |
Wymiar D2 | 16.5 [mm] |
Wymiar H min. | 18 [mm] |
Wymiar H maks. | 26 [mm] |