CBPS2050-A

Element zaciskowy i hamujący
Seria CBPS
- bezpieczna dla procesu kontrola
Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie) Rowek typu C i rowek typu T do wykrywania za pomocą czujnika pola magnetycznego - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Standardowy interfejs
Pasuje do siłowników standardowych zgodnych z normą DIN EN ISO 15552 oraz siłowników kompaktowych zgodnych z normą DIN EN ISO 21287
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 2120 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Średnica cylindra | 50 [mm] |
| Wielkość wałka | 16 [mm] |
| Moment utrzymujący | 5 [Nm] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,100 [mm] |
| Czas otwierania | 0.055 [s] |
| Czas zamykania | 0.055 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.85 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Zgarniacz | tak |
| Pojemność cylindra na cykl | 16 [cm³] |
| Podłączenie techniki sensorowej | wpust kontrolny |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Możliwości montażu
Standardowy interfejs mocujący ułatwiający integrację - Zaopatrzenie w energię
Przyłącza powietrzne z boku i z przodu zapewniające maksymalną elastyczność - Sprawdzenie stanu
Wykrywanie stanu otwartego/zamkniętego za pomocą czujników pola magnetycznego Zintegrowane rowki typu C i T - Odpowietrzanie
w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej pracy - Dostępność
Ręczne odblokowanie awaryjne umożliwiające zwolnienie podczas awarii zasilania - Ochrona
Zgarniacze zapobiegają przedostawaniu się ciał obcych lub zanieczyszczeń