Miles 2000

AMR
Seria Miles

  • Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
    AMR Zimmer Group zapewnia kompletną obsługę. Od symulacji i analizy przepływu towarów do nawigacji po w pełni zautomatyzowane zarządzanie flotą wraz z połączeniem z systemem ERP. System jest konfigurowany na miejscu u klienta. Jednocześnie odbywa się kompleksowe szkolenie dla personelu obsługi. Aby zapewnić sprawny przebieg procesów logistycznych, nasz serwis jest dostępny na bieżąco.
  • Indywidualne koncepcje i zabudowy
    Aby sprostać różnym wymaganiom w intralogistyce, niezbędne są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne. Zapewniamy wsparcie w zakresie modułowej zabudowy AMR zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów.
  • Długa żywotność baterii i inteligentne zarządzanie bateriami
    Aby zapewnić w miarę możliwości nieprzerwaną pracę, nasze AMR są wyposażone w najnowszą technologię akumulatorową, która gwarantuje czas jazdy wynoszący 10 godzin. Czas ładowania z poziomu 0 do 100% nie przekracza dwóch godzin.
Wyposażenie/opcje
  • Integracja z systemem ERP
  • Zgodność z VDA 5050 i naturalna nawigacja
  • Ładowanie indukcyjne
  • Udźwig do 2000 kg
  • Bezpieczeństwo oparte na technologii Sick
  • IP54
  • Czas ładowania 1,5 h (0-100%)
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
  • Czas pracy do 10 godzin
  • Prędkość jazdy do 1,6 m/s
  • Kompleksowa obsługa
  • Uruchomienie
  • Pełna integracja z całym procesem produkcyjnym
  • Akumulator o długiej żywotności i napięciu pokładowym 48 V
  • Maksymalne nachylenie 7%
  • Planowanie hali i floty AMR przy użyciu symulacji
  • Wariant z napędem wielokierunkowym
Dane techniczne
Typ podwoziaNapęd obrotowy
Prędkość maks.1.6 [m/s]
Podstawowa ładowność pojazdu2000 [kg]
NawigacjaO laserze
Czas działania10 [h]
Proces ładowaniapoprzez indukcję
Czas ładowania od 0 do 100%1.5 [h]
Długość pojazdu podstawowego1480 [mm]
Podstawowa szerokość pojazdu990 [mm]
Podstawowa wysokość pojazdu360 [mm]
Maksymalny gradient7 [%]
Interfejs komunikacyjnyVDA 5050
Akcesoria

Stacja ładowania indukcyjnego

Ręczny panel obsługi