Stacja odkładania MATCH

Opcje mechaniczne

  • Standaryzowane stanowisko odkładania dla wszystkich efektorów końcowych MATCH
  • Stanowisko odkładania do automatycznej wymiany narzędzia
  • Opcjonalna kontrola efektora końcowego w stacji odkładania za pomocą czujników
  • Złącze elektryczne: 4 x M8, 3-pinowe, kodowanie A, wtykowe
  • Złącze mechaniczne: zawieszane
  • Czujniki: Czujnik obecności części
Dane techniczne
610 x 165 x 95 [mm]
Siła blokady40 [N]
Siła odblokowująca20 [N]
Masa0.2 [kg]