System manipulacyjny do piast kół

Automatyzacja ogólna
- Standardowy chwytak o dużym skoku Zimmer
- Zintegrowany system pomiaru pozycji
- Zacisk bezpieczeństwa Zimmer
Wyposażenie/opcje
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 8500 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 120 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 82 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania