Jednostka wielofunkcyjna (na indywidualne zamówienie)

Jednostka wielofunkcyjna

  • Modułowa głowica wielofunkcyjna do realizacji różnych funkcji modułu obróbczego
  • Specjalna konstrukcja głowicy wielofunkcyjnej dopasowana do zastosowania, o minimalnych wymogach związanych z przestrzenią i wymianą narzędzi
  • Obróbka drewna, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych
  • Przekładnie wiertarskie do obróbki pojedynczej i seryjnej
  • Różna liczba i układ wrzecion, wysuwane niezależnie
  • Jednostki chwytakowe i manipulacyjne do obsługi elementów
  • Agregaty wiertarskie każdego rodzaju
  • Elektrowrzeciona do adaptacji
  • Moduł osadzania nóżek cokołowych
Dane techniczne
1
Układ wrzecionaKształt litery L
Liczba wrzecion23
Rozmiar rastra32 [mm]
Kierunek napędu obrotówprawo
Jednostka montażowaTak
Jednostka obsługującaNr
ChłodzenieKonwekcja
Maksymalna prędkość obrotowa7500
Podłączenie silnikaZintegrowana strona
Masa140 [kg]
Okresy międzyobsługowe500 [h]