PHE16X15LSAD-A
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
Seria | High Energy |
Gwint | M20 |
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 30 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 50000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 34 [J] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Głowica | Bez głowicy |
Skok | 20 [mm] |
Stopień twardości | Miękka |
Prędkość uderzenia min. | 1.8 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 3.5 [m/s] |
Siła powrotna min. | 7 [N] |
Siła powrotna maks. | 11 [N] |
Masa | 96 [g] |
Czas powrotu tłoka maks. | 0.4 [s] |
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
Akcesoria