PSE20X15NSBS-A
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
Seria | Standard Energy |
Gwint | M20 |
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 41 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 90000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 41 [J] |
Zabezpieczenie | Osłona harmonijkowa (TPE) |
Głowica | Z głowicą stalową |
Skok | 15 [mm] |
Stopień twardości | Miękka |
Prędkość uderzenia min. | 1.8 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 3.5 [m/s] |
Siła powrotna min. | 7 [N] |
Siła powrotna maks. | 52 [N] |
Masa | 150 [g] |
Czas powrotu tłoka maks. | 0.3 [s] |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Siła w położeniu krańcowym maks. | 10 [kN] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |