Nakrętka zabezpieczająca
Seria PDD

Dostępność dla rozmiarów M4–M36
Jeżeli amortyzator przemysłowy ma być stosowany w komorze ciśnieniowej, np. w cylindrze pneumatycznym lub jednostce obrotowej, wymagane jest zastosowanie uszczelki komory ciśnieniowej w celu uszczelnienia zewnętrznego konturu amortyzatora. Aby zapewnić optymalne uszczelnienie, uszczelka musi przylegać całą powierzchnią po obu stronach. Sama uszczelka jest zbudowana z kauczuku NBR, który jest stosowany do stali chromowanej zabezpieczonej przed korozją w celu stabilizacji.

Nr zamówieniaGwintMasaBrak substancji LABS
PDD04X05-AM41 [g]Tak
PDD05X05-AM51 [g]Tak
PDD06X05-AM61 [g]Tak
PDD08X10-AM81 [g]Tak
PDD10X10-AM101 [g]Tak
PDD12X10-AM122 [g]Tak
PDD14X10-AM143 [g]Tak
PDD14X15-AM143 [g]Tak
PDD16X10-AM163 [g]Tak
PDD16X15-AM163 [g]Tak
PDD20X15-AM205 [g]Tak
PDD22X15-AM226 [g]Tak
PDD25X15-AM257 [g]Tak
PDD27X15-A
PDD27X30-AM278 [g]Tak
PDD33X15-AM3311 [g]Tak
PDD36X15-AM3618 [g]Tak
PDD45X15-AM45Tak