HK1503BM
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 4.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.16 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa