HK2006A
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | pokaż warianty |
THK | SRG | 20 | SRG..A | pokaż warianty |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | pokaż warianty |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | pokaż warianty |
THK | SRG | 20 | SRG..V | pokaż warianty |
Rollon | 20 | MRT..SW | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRT..W | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS..L | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS..LW | pokaż warianty | |
Rollon | 20 | MRS..W | pokaż warianty | |
THK | HDR | 20 | HDR..C | pokaż warianty |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | pokaż warianty |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | pokaż warianty |
THK | HDR | 20 | HDR..R | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 5.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.24 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa