HK0500M
Element zaciskowy
Seria miniHK
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą śruby radełkowanej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | pokaż warianty |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | pokaż warianty |
IKO | ML | 5 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 5 | MLC | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | pokaż warianty |
NB | SEB | 5 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 5 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 5 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 5 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 5 | A | pokaż warianty |
NB | SEBS | 5 | AY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 5 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 5 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 5 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 5 | BYM | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | pokaż warianty |
THK | SRS | 5 | SRS..M | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 40 [N] |
Moment dokręcania | 0.07 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 14 |
Zgarniacz | - |
Odporność na korozję | Tak |
Masa | 0.005 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Nierdzewna śruba radełkowana
Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa