HK2000M
Seria miniHK
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą śruby radełkowanej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | pokaż warianty |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | pokaż warianty |
IKO | ML | 20 | ML | pokaż warianty |
IKO | ML | 20 | MLC | pokaż warianty |
IKO | ML | 20 | MLG | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | pokaż warianty |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 20 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 20 | BYM | pokaż warianty |
NB | SER | 20 | A | pokaż warianty |
NB | SERS | 20 | A | pokaż warianty |
THK | SRS | 20 | SRS..M | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R044… (miniatura kulki) | 20 | R0442 | pokaż warianty |
THK | RSR | 20 | RSR..N | pokaż warianty |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 220 [N] |
Moment dokręcania | 1.30 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 26 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.12 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Nierdzewna śruba radełkowana
Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa