Chwytaki zewnętrzny
Seria RG

  • Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
    Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu.
  • Pewne utrzymanie
    Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice.
  • Napęd bezpośredni
    Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Funkcje serii
  • IP67
  • Rozwiązanie bezobsługowe
Wymiary konstrukcyjne: RG0-30
Nr zamówieniaŚrednica chwytania min.Średnica chwytania maks.Siła chwytająca przy zamykaniu
RG0-300 [mm]28 [mm]350 [N]
Wymiary konstrukcyjne: RG10-60
Nr zamówieniaŚrednica chwytania min.Średnica chwytania maks.Siła chwytająca przy zamykaniu
RG10-6010 [mm]58 [mm]1000 [N]
  1. Mocowanie i pozycjonowanie
  2. Napęd
    Bezpośrednio za pomocą gumowej membrany
  3. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  4. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką