Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD

"Elastyczny"

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
    Za pomocą tylko jednego typu chwytaka można realizować liczne zadania.
  • Szczęki chwytające w zakresie dostawy
    Mniejszy nakład pracy konieczny do skonstruowania, niższe koszty produkcji i krótszy czas do uruchomienia
  • Płynna regulacja skoku
    Opcjonalny ogranicznik skoku pozwalający na indywidualne dopasowanie skoku do konkretnego zadania; możliwa również kontrola skoku
Funkcje serii
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Czujnik indukcyjny
Wymiary konstrukcyjne: GD1
Nr zamówieniaSkok na szczękęŚrednica chwytania przy zamykaniu min.Średnica chwytania przy zamykaniu maks.
GD1-B130 [°]3 [mm]22 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: GD10
Nr zamówieniaSkok na szczękęŚrednica chwytania przy zamykaniu min.Średnica chwytania przy zamykaniu maks.
GD10180 [°]5 [mm]45 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: GD50
Nr zamówieniaSkok na szczękęŚrednica chwytania przy zamykaniu min.Średnica chwytania przy zamykaniu maks.
GD50120 [°]9 [mm]62 [mm]
  1. Ruch chwytny po torze kołowym
    Do różnych średnic elementu obrabianego
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Przekładnia planetarna
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  4. Trzpienie normowane jako szczęka chwytająca
  5. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  6. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Doprowadzanie energii
    Promieniowe lub osiowe
  8. Wystający wał
    Do montażu wyposażenia, takiego jak czujniki kontrolne