Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700
Wymiary konstrukcyjne: GD1704 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1706 | |
Nr zamówienia | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1708 | |
Nr zamówienia | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1710 | |
Nr zamówienia | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1712 | |
Nr zamówienia | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1716 | |
Nr zamówienia | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1720 | |
Nr zamówienia | |
GD1720N-B | |
Nr zamówienia | |
- Szczelne i precyzyjne prowadzenie czterokrawędziowe do pracy w zanieczyszczonym otoczeniu
Duże pochłanianie sił i momentu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii Opcjonalnie w wersji C i O - Magnes stały
Do GD1708-B montowane w komorze tłoka jako sygnalizator układu czujnika pola magnetycznego - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających