GP430NC-C

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

"Ekonomiczny"

  • Koncentracja na tym, co istotne
    Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji
  • Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
    Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
  • Kompaktowa konstrukcja
    Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Skok na szczękę30 [mm]
Nominalna siła chwytania8480 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.1800 [N]
Siła chwytająca przy zamykaniu8480 [N]
Czas zamykania0.4 [s]
Czas otwierania0.8 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Ciśnienie robocze, uszczelnienie pneumatyczne maks.0.5 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl1850 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d10000000
Masa17 [kg]
Zestaw szczęk uniwersalnych aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw szczęk uniwersalnych stali
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór szybkiego odpowietrzania
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy kątem, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Dostosowanie napędu
Przewaga
  • Stoły obrotowe
  • Uchwyty obrabianych przedmiotów
Przewaga
  • Brak bezpośredniego zasilania
  • Siła chwytania wytwarzana przez sprężynę
  • Wersja zamykająca lub otwierająca
  • Napęd w postaci stacjonarnego standardowego siłownika lub tarczy krzywkowej
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
  • np. jako dociskacz
Przewaga
  • Ogranicznik stały
  • Zdefiniowana pozycja detalu
  • Minimalizacja konturów grożących kolizją
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Doprowadzanie energii
    • możliwe z kilku stron
  4. Szczęka chwytająca
    • Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Wpust sprawdzający
    • Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  6. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  7. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  8. Sprawdzanie pozycji
    • Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  9. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)