RBPS1600-A

Elementy zaciskowe i hamujące | pneumatyczna
Seria RBPS

  • bezpieczna dla procesu kontrola
    Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie)
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
Siła utrzymująca10000 [N]
Wielkość wałka16 [mm]
Kierunek montażuod przodu
Moment utrzymujący48 [Nm]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Zgarniacztak
Konstrukcja w przekroju
  1. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczypcami zaciskowymi
  2. Kleszcze zaciskowe do zaciskania i hamowania
    Dociskane do prowadnicy okrągłej
  3. Obudowa
    Ze stali niklowanej chemicznie
  4. Tłok pneumatyczny
    tłok pierścieniowy porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  5. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  6. Pokrywa
    stop aluminium pokryty twardą powłoką
  7. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujnika pola magnetycznego (opcjonalne)