Hospodárne vedenie Aluminum Linear Guide
Série s vedením Aluminum Linear Guide z radu produktov 5000 vám ponúkajú maximálny počet variantov a flexibilitu a zároveň primerané podmienky. Kombinácia technologických a ekonomických výhod sérií GPP5000AL a GPD5000AL vám pomôže dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi výkonom a nákladmi.
Potrebujete poradenstvo o sériách chápadiel s vedením Aluminum Linear Guide? Napíšte nám. Tešíme sa na vašu správu!
Vaše výhody
Prehľad výhod tejto série


Jednoznačné výhody


Viac ako
80 %
všetkých aplikácií možno realizovať ekonomickou verziou AL.
Až o
60 %
väčší zdvih pri rovnakej konštrukčnej veľkosti s verziou s dlhým zdvihom.
Až
25 %
úspora ceny v porovnaní s variantom N s identickým zdvihom.
Porovnanie trhu
Úsporné a kvalitné
Série GPP5000AL a GPD5000AL dosahujú oproti iným chápadlám na trhu vynikajúce výsledky. Sú cenovo oveľa atraktívnejšie a vďaka štandardizovaným možnostiam upevnenia a rozmerom sa dajú ľahko integrovať do existujúcich konštrukcií.

Spravodlivý pomer cena/výkon
Modely s vedením Aluminum Linear Guide ako cenovo výhodná alternatíva v rámci špičkového radu 5000 sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou a spoľahlivosťou, čo je ideálne pre zákazníkov, ktorí dbajú na cenu a nechcú robiť kompromisy v kvalite, na ktorú sú pri výrobkoch Zimmer Group zvyknutí.

Jednoduchý prechod na inú verziu
Škálovateľný rad produktov 5000 zahŕňa aj verziu vedenia Steel Linear Guide (oceľ v oceli), na ktorú môžete kedykoľvek prejsť. Štandardizované rozmery a rozhrania, ako aj rozsiahly sortiment príslušenstva prispievajú k maximálnej kompatibilite. To znamená, že integrácia do existujúcich systémov je bezproblémová a nevyžaduje si žiadne zložité úpravy.

Veľký zdvih a malá konštrukčná veľkosť
Vďaka verzii s dlhým zdvihom môžete používať menšie konštrukčné veľkosti a stále dosiahnuť veľké zdvihy. Vaša výhoda: výrazne ľahšie a cenovo výhodnejšie chápadlo s rovnakým zdvihom. Maximálna flexibilita bez kompromisov v oblasti hmotnosti, ceny alebo výkonu.
Náš prísľub: kvalita bez „keby“ a „ale“
Pri sériách GPP5000AL a GPD5000AL sa spája vysoká presnosť, robustnosť a maximálna účinnosť do jedinečnej koncepcie platformy. Sme o tom presvedčení , a preto ponúkame nekompromisnú kvalitu „Made in Germany“ pre všetky vaše chápadlá série 5000. To znamená plnú 24-mesačnú záruku na všetky komponenty bez ohľadu na počet cyklov. Sľubujeme!


Splnené normy a smernice
Kvalita a bezpečnosť sú základnými prvkami našej firemnej filozofie. Naše pravidelne testované výrobky spĺňajú nielen najvyššie štandardy kvality, ale zaručujú aj dlhodobú spoľahlivosť a bezpečnosť.
Príslušenstvo
Ak sa zmenia prevádzkové podmienky, prechod na varianty s vedením Steel Linear Guide alebo s krytím IP je možný s minimálnymi úpravami – efektívne, flexibilne a bez nutnosti nového plánovania. Umožňuje to široká ponuka príslušenstva a konštrukčných veľkostí v rade produktov 5000. Medzi dôležité prvky patria nastavovacie čeľuste na beznástrojové nastavenie rozsahu uchopenia, vymeniteľné čeľuste na rýchlu výmenu čeľustí a presné snímače, ktoré spoľahlivo monitorujú celý rozsah zdvihu prostredníctvom IO-Link alebo analógovo.

VŠESTRANNÉ POUŽITIE
VARIABILITA PRE VŠETKY VÝROBNÉ SITUÁCIE
Či už ide o vysokoautomatizované výrobné prostredia, citlivé aplikácie v čistých priestoroch alebo flexibilné logistické procesy, série chápadiel GPP5000AL a GPD5000AL presvedčia svojím spoľahlivým výkonom a prispôsobivosťou v rôznych odvetviach.
Návratnosť investície
Bezúdržbové a efektívne
So sériou Aluminum Linear Guide radu 5000 môžete dosiahnuť mimoriadne rýchlu návratnosť investície. Kombinácia nízkych obstarávacích nákladov, bezúdržbovej konštrukcie a maximálnej spoľahlivosti procesu trvalo znižuje prevádzkové náklady a poskytuje vám jednoznačnú technologickú a ekonomickú konkurenčnú výhodu.

Spoľahlivosť aj pri dlhodobom používaní
Série s vedením Aluminum Linear Guide radu 5000 sú z dlhodobého hľadiska mimoriadne spoľahlivé a zostávajú bezúdržbové aj po viac ako 15 miliónoch cyklov.
Predchádzanie prestojom
Vysoká kvalita výroby zaručuje dlhodobú stabilnú prevádzku. Chápadlá sú spoľahlivé počas miliónov cyklov bez neplánovaných prestojov alebo servisných zásahov.
Rýchlejšie uvedenie do prevádzky/prestavba
Vďaka štandardizovaným rozmerom a upevňovacím prvkom možno chápadlá rýchlo integrovať do existujúcich systémov a ľahko ich modernizovať.
Žiadna údržba
Vďaka konštrukcii s nízkym opotrebovaním nie sú intervaly údržby potrebné. Pre vás to znamená: žiadne náhradné diely, žiadne servisné zásahy, žiadne dodatočné náklady.
Nízke investičné náklady
Séria AL umožňuje mimoriadne ekonomický vstup do radu produktov 5000. V nej sa spája spoľahlivý výkon s primeranými obstarávacími nákladmi.
Technické údaje
Detaily presvedčia

| Séria GPP5000AL | Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konštrukčná veľkosť | Zdvih na čeľusť [mm] | Uchopovacia sila [N] | Hmotnosť [kg] | Krytie IP | |
| GPP5003AL | 2,5 – 4 | 85 – 205 | 0,078 – 0,093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4 – 6 | 130 – 295 | 0,15 – 0,19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6 – 8 | 230 – 485 | 0,28 – 0,34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8 – 10 | 390 – 750 | 0,51 – 0,61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10 – 13 | 650 – 1320 | 0,82 – 1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13 – 16 | 1115 – 1860 | 1,4 – 1,8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16 – 20 | 1650 – 2990 | 2,7 – 3,6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280 – 4710 | 5,7 – 7,5 | IP40 | |

| Séria GPD5000AL | Technické údaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konštrukčná veľkosť | Zdvih na čeľusť [mm] | Uchopovacia sila [N] | Hmotnosť [kg] | Krytie IP | |
| GPD5003AL | 2,5 | 310 – 465 | 0,14 – 0,17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460 – 690 | 0,26 – 0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740 – 1080 | 0,47 – 0,57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260 – 1770 | 0,88 – 1,1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290 – 3250 | 1,5 – 1,9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770 – 5200 | 2,8 – 3,6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870 – 9490 | 6,1 – 7,7 | IP40 | |
Viac ako len manipulačná technika
Najlepší servis pre najlepšie chápadlá
Vďaka medzinárodnej sieti skupiny Zimmer Group môžete využívať priamu podporu na mieste na celom svete. Aj konzistentná dokumentácia a premyslený sortiment príslušenstva prispievajú k jednoduchej manipulácii
a údržbe.
Často kladené otázky: séria chápadiel 5000AL (Aluminum Linear Guide)
Variant AL sa vzťahuje na chápadlá série 5000 s vedením profilovými drážkami z ocele alebo hliníka (Aluminum Linear Guide). Táto verzia spája osvedčenú kvalitu spoločnosti Zimmer Group s cenovo optimalizovaným vodiacim systémom a je vhodná najmä pre používateľov, ktorí si dajú záležať na cene.
Oceľové/hliníkové vedenie ponúka:
- Lepší výkon ako klasické chápadlá s T-drážkou
- Minimálne rovnaký výkon ako viaczubové vedenia na trhu
- Atraktívny pomer cena/výkon
- Až 15 miliónov cyklov bez údržby
Vďaka tomu je variant AL efektívnou alternatívou pre mnohé automatizačné úlohy.
Špičkové chápadlá s vedením Steel Linear Guide sú navrhnuté pre maximálnu robustnosť a presnosť a dosahujú až 30 miliónov bezúdržbových cyklov. AL vedenie naproti tomu vyžaduje nižšie obstarávacie náklady a prekonáva tradičné vedenia s T-drážkou, ale má mierne odlišné mechanické limity pri extrémnom zaťažení.
Výkonnostné parametre chápadiel AL zahŕňajú:
- Aluminum Linear Guide
- Bezúdržbová životnosť až 15 miliónov cyklov
- Krytie IP40
- Varianty protektorov na požiadanie
- Vysoká opakovacia presnosť a dynamické uchopovacie pohyby
Technické údaje sa líšia v závislosti od modelu a konštrukčnej veľkosti. Pri výbere použite náš vyhľadávač produktov alebo porovnanie produktov. Radi vám tiež osobne poradíme pri výbere toho najlepšieho chápadla pre vašu aplikáciu.
AL chápadlá sú ideálne:
- Pre čisté až mierne znečistené prostredie (trieda čistoty 4, krytie IP40)
- Pre nákladovo obmedzené projektové návrhy
- Pri štandardných uchopovacích aplikáciách s miernymi požiadavkami na zaťaženie
- Keď sa vyžaduje vysoká kvalita pri primeranom pomere ceny a výkonu
Série GPP5000AL a GPD5000AL sa dajú využiť pri 80 % všetkých priemyselných aplikácií. Kontaktujte nás, pomôžeme vám pri výbere správneho chápadla: Kontakt
Prechod na chápadlá s vedením Aluminum Linear Guide je vo všeobecnosti jednoduchý. Vďaka štandardizovanej konštrukcii a rozmerom závitov je možné modely GPP5000AL a GPD5000AL zvyčajne priamo integrovať do existujúcich systémov. Rozsiahly sortiment príslušenstva je kompatibilný so všetkými chápadlami radu produktov 5000, čo minimalizuje nároky na prispôsobenie. Aj neskorší upgrade na robustnejšie chápadlá s vedením Steel Linear Guide je možný bez väčších úprav. Okrem toho skupina Zimmer Group poskytuje praktickú podporu svojím poradenstvom, pri integrácii, uvedení do prevádzky, údržbe a opravách vrátane technickej podpory, diagnostiky, odstraňovania porúch a originálnych náhradných dielov na spoľahlivé pripojenie systému počas celého životného cyklu.