KBH2510BS1

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)25LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXSLzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXD..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXDC..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)25LRXDG..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)25MXDLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky100
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Maskovacia páska miestnostiohne Abdeckband
Hmotnosť1.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať