Na bezpečné otváranie a zatváranie dverí

Zimmer GmbH Kunststofftechnik – dcérska spoločnosť Zimmer Group – vyrába hygienický nadstavec na kľučku dverí, ktorý umožňuje otváranie a zatváranie dverí bez dotyku kľučky dlaňou a s pomocou predlaktia alebo lakťa.

Výroba Hand-Heldu v procese injekčného tvárnenia plastov umožňuje ponúknuť stabilnejšiu a cenovo výhodnejšiu alternatívu k 3D tlači. Dá sa veľmi jednoducho a rýchlo namontovať a je kompatibilný s väčšinou bežne predávaných kľučiek dverí (Ø 17 – 23 mm). Potenciálne choroboplodné zárodky sa tak nedostanú na dlane a znižuje sa riziko kontaktnej infekcie. Nadstavec na kľučku dverí sa okrem toh odá veľmi rýchlo očistiť.

Minimalizovanie rizika

Infekcia vírusom alebo baktériami je možná mnohými spôsobmi prenosu. Možné riziko infekcie existuje pri takzvanej kontaktnej infekcii. Napríklad sa môžu pri uchopení kontaminovanej kľučky dverí a následnom dotyku tváre dostať choroboplodné zárodky na sliznice.

Tieto zárodky môžu podľa okolností zostať veľmi dlho aktívne na materiáloch, ako plast alebo ušľachtilá oceľ a tak byť na kľučke dverí infekčné niekoľko dní. Ako systémovo relevantný dodávateľ si je spoločnosť Zimmer Group vedomá svojej zodpovednosti a okrem mnohých ďalších interných opatrení používa teraz úspešne Hand-Held aj vo vlastných podnikových pobočkách.

Vďaka svojej dvojdielnej, skrutkovateľnej konštrukcii a špeciálne na to vyrobenej gumovej vložke sedí stabilne na kľučke dverí a nezošmykuje sa. Oblasti použitia Hand-Heldu sú veľmi rozmanité. Okrem použitia v podnikoch alebo úradoch sa dá použiť aj v súkromnom prostrední. Zvlášť sa hodí na použitie na vysoko frekventovaných dverách, ako sú hlavné vchodové dvere alebo dvere na WC so zvýšenou frekvenciou ľudí, napr. vo verejných budovách (školách/úradoch) alebo klinikách a nemocniciach.

Hand-Held je možné dodať ihneď po objednaní na

Hand-Held@zimmer-group.de

VAŠE VÝHODY

  • rýchle čistenie,
  • jednoduchá montáž,
  • pohodlné ovládanie,
  • kompatibilný s väčšinou bežne predávaných kľučiek,
  • stabilnejšia a cenovo výhodnejšia alternatíva k 3D tlači.

Pohodlné ovládanie

Hygienický otvárač dverí Hand-Held spoločnosti Zimmer Group umožňuje otváranie a zatváranie dverí pomocou lakťa alebo predlaktia. Toto znižuje šírenie vírusov, baktérií a iných mikroorganizmov a minimalizuje nebezpečenstvo infekcie.

Hand-held nie je vhodný pre únikové a núdzové dvere podľa EN 179 a EN 1125 ani pre protipožiarne a protidymové dvere podľa DIN 18 273 a EN 1634. Ak by okrem toho existovali ďalšie platné vnútroštátne normy a predpisy, musia sa nutne dodržať.

VIAC INFORMÁCIÍ

Máte ešte otázky týkajúce sa nášho Hand-Heldu? Skontaktujte sa s nami a objednajte priamo na adrese
Hand-Held@zimmer-group.de