KBH2510DS1

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWE25LWESzobraziť variant
IKOLWE25LWES..Qzobraziť variant
IKOLWE25LWES..SLzobraziť variant
IKOLWE25LWESCzobraziť variant
IKOLWE25LWESC..SLzobraziť variant
IKOLWE25LWESGzobraziť variant
IKOLWE25LWESG..SLzobraziť variant
IKOME25MESzobraziť variant
IKOME25MES..SLzobraziť variant
IKOME25MESCzobraziť variant
IKOME25MESC..SLzobraziť variant
IKOME25MESGzobraziť variant
IKOME25MESG..SLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky100
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Maskovacia páska miestnostimit Abdeckband
Hmotnosť1.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. teleso
    z ocele, chemicky poniklovanej
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom až 150 bar
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať