KBH2510DS1A
Séria KBH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWES | zobraziť variant |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 25 | LWESC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWE | 25 | LWESG | zobraziť variant |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | zobraziť variant |
IKO | ME | 25 | MES | zobraziť variant |
IKO | ME | 25 | MES..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 25 | MESC | zobraziť variant |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | zobraziť variant |
IKO | ME | 25 | MESG | zobraziť variant |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 106 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať