KBH2514AS1A
Séria KBH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | zobraziť variant |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 108 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať