KBH3010AS1A

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWH(MH)30LWHS..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHS..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHS..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHSzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)30LWHYzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)30MHDGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Maskovacia páska miestnostiohne Abdeckband
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. teleso
    z ocele, chemicky poniklovanej
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom až 150 bar
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať