KBH3010BS1A

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)30LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXD..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)30MXDLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky1181
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Maskovacia páska miestnostiohne Abdeckband
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať