KBH3504AS1A
Séria KBH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | zobraziť variant | |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | zobraziť variant |
NSK | LS(L1S) | LAS..ELZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAS..FLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAS..KLZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5700 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 145 |
Prevádzkový tlak max. | 160 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 2.7 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať