KBH3504BS1A


Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKLH(L1H)35LAH..ALZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..BLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..HLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)35LAH..BNZzobraziť variant
NSKNH(N1H)35NAH..ALzobraziť variant
NSKNH(N1H)35NAH..BLzobraziť variant
NSKNH(N1H)35NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)35NAH..GMzobraziť variant
NSKNH(N1H)35NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)35NAH..BNzobraziť variant
NSKSH(L1H)35SAH..ALZzobraziť variant
NSKSH(L1H)35SAH..BLZzobraziť variant
NSKSH(L1H)35SAH..EMZzobraziť variant
NSKSH(L1H)35SAH..GMZzobraziť variant
NSKSH(L1H)35SAH..ANZzobraziť variant
NSKSH(L1H)35SAH..BNZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky145
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať