KBH4501AS1


Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR45HSR..Azobraziť variant
THKHSR45HSR..Bzobraziť variant
THKHSR45HSR..CAzobraziť variant
THKHSR45HSR..CBzobraziť variant
THKHSR45HSR..HAzobraziť variant
THKHSR45HSR..HBzobraziť variant
THKHSR45HSR..LAzobraziť variant
THKHSR45HSR..LBzobraziť variant
THKHSR45HSR..LRzobraziť variant
THKHSR45HSR..Rzobraziť variant
THKHSR45HSR..YRzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky163
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť5.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať