KBH6504BS1A


Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKLH(L1H)65LAH..ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..BNZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..HLZzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..BNzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..GMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky253
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť16 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať