KWH2505AS2
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1600 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 92 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.74 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať