KWH2510AS1
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 92 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať